Supra 1250
Lösningar för alla dina distributionsbehov
SUPRA-serien med prestanda för kyllastbilar
FÖRDELAR
- Konstant luftflöde från förångaren
- Robust konstruktion
- Hög tillförlitlighet
- Extremt låg ljudnivå
- Hög kylkapacitet
AVAILABLE IN :

SUPRA-anläggningarna är utvecklade för distributionsmiljöer där dörrarna öppnas ofta och med sina oöverträffade prestanda står de upp mot dina hårda krav.
SUPRA-serien ger överlägset snabb nedkylning vid alla setpoints. Detta kompletteras av ett brett urval förångare med elfläktar som ger konstant luftflöde oberoende av motorvarvtal. Hela serien finns i multitemperaturutförande och SUPRA ger förstärkt skydd av lasten i alla lastbilar.
HÖG KAPACITET
Supra-serien har utökats med tre högkapacitetsmodeller och finns nu på upp till 12 000 W. Nya fläktar ökar luftflödet med 24 procent för snabb temperaturåterhämtning och bättre styrning av luften. En 7 mm kondensor och mindre kompressor ökar enhetens effektivitet tack vare lägre bränsleförbrukning per levererad Watt.
ROBUST KONSTRUKTION
SUPRA har hundratusentals drifttimmar i botten och är både robust och estetiskt tilltalande (tillverkad i kraftigt kompositmaterial) med komponenter (lättstartad) som ger lång livslängd och korta stilleståndstider. Underhållstiderna har också optimerats tack vare god åtkomlighet.
FÖRDELAR
- Konstant luftflöde från förångaren
- Robust konstruktion
- Hög tillförlitlighet
- Extremt låg ljudnivå
- Hög kylkapacitet
Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)
Capacity on engine power 0°C (W) | 12 000 |
Capacity on engine power -20°C (W) | 6 900 |
Capacity on electrical stand by 0°C (W) | 9 100 |
Capacity on electrical stand by -20°C (W) | 6 300 |
Heating Capacity
Diesel High speed 18°C/-18°C (W) | 4 720 |
Standby 18°C/-18°C (W) | 2 740 |
Airflow
(High speed engine operation)
(AMCA 21085) m3/hr | 3 350 |
Weight
(Including battery)
S version | 636 kg |
Engine(n° of cylinders - cm3)
Model | CT3-69TV |
Displacement | 1123 cm3 |
n° of cylinders | 3 |
Maintenance Interval | 1000 hrs |
Compressor
Model | 05G |
Displacement | 600 cm3 |
n° of cylinders | 6 |
Electrical Stand by Motor
Voltage / Phase / Frequency | 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz |
Rating | 9 kW |
Refrigerant
Type | R-404A, R-452A |
Charge | 6 kg |
Sound pressure
Standard | |
High speed | 69,2 dBA |
Low speed | 65,7 dBA |
Standby | 62,2 dBA |
Unit
Dimensions | 971 x 1995 x 684 mm |
Body opening | 1245 x H 350 mm |
SUPRA-anläggningarna är utvecklade för distributionsmiljöer där dörrarna öppnas ofta och med sina oöverträffade prestanda står de upp mot dina hårda krav.
SUPRA-serien ger överlägset snabb nedkylning vid alla setpoints. Detta kompletteras av ett brett urval förångare med elfläktar som ger konstant luftflöde oberoende av motorvarvtal. Hela serien finns i multitemperaturutförande och SUPRA ger förstärkt skydd av lasten i alla lastbilar.
HÖG KAPACITET
Supra-serien har utökats med tre högkapacitetsmodeller och finns nu på upp till 12 000 W. Nya fläktar ökar luftflödet med 24 procent för snabb temperaturåterhämtning och bättre styrning av luften. En 7 mm kondensor och mindre kompressor ökar enhetens effektivitet tack vare lägre bränsleförbrukning per levererad Watt.
ROBUST KONSTRUKTION
SUPRA har hundratusentals drifttimmar i botten och är både robust och estetiskt tilltalande (tillverkad i kraftigt kompositmaterial) med komponenter (lättstartad) som ger lång livslängd och korta stilleståndstider. Underhållstiderna har också optimerats tack vare god åtkomlighet.
FÖRDELAR
- Konstant luftflöde från förångaren
- Robust konstruktion
- Hög tillförlitlighet
- Extremt låg ljudnivå
- Hög kylkapacitet
Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)
Capacity on engine power 0°C (W) | 12 000 |
Capacity on engine power -20°C (W) | 6 900 |
Capacity on electrical stand by 0°C (W) | 9 100 |
Capacity on electrical stand by -20°C (W) | 6 300 |
Heating Capacity
Diesel High speed 18°C/-18°C (W) | 4 720 |
Standby 18°C/-18°C (W) | 2 740 |
Airflow
(High speed engine operation)
(AMCA 21085) m3/hr | 3 350 |
Weight
(Including battery)
S version | 636 kg |
Engine(n° of cylinders - cm3)
Model | CT3-69TV |
Displacement | 1123 cm3 |
n° of cylinders | 3 |
Maintenance Interval | 1000 hrs |
Compressor
Model | 05G |
Displacement | 600 cm3 |
n° of cylinders | 6 |
Electrical Stand by Motor
Voltage / Phase / Frequency | 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz |
Rating | 9 kW |
Refrigerant
Type | R-404A, R-452A |
Charge | 6 kg |
Sound pressure
Standard | |
High speed | 69,2 dBA |
Low speed | 65,7 dBA |
Standby | 62,2 dBA |
Unit
Dimensions | 971 x 1995 x 684 mm |
Body opening | 1245 x H 350 mm |